8107-448-046

8107-448-046
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 0.750 in X 0.200 in, Yuvarlak, 1.250-18 UNEF, Güvenlik Özellikli, Ön Yüklemesiz, Tekli Astar, 1900 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$372.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,750 in
Kılavuz 0,200 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili Precision
Vida Parça Numarası 190-9124
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,75 lbs

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 8.452 N (1.900 lbf)
Yük, Statik 83.627 N (18.800 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?