8106-448-036

8106-448-036
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 0.631 in X 0.200 in, Kare, Güvenlik Özelliksiz, Ön Yüklemesiz, Tekli Astar, 1600 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$306.16 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,631 in
Kılavuz 0,200 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili Precision
Vida Parça Numarası 190-9121
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,54 lbs

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 7.117 N (1.600 lbf)
Yük, Statik 56.795 N (12.768 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?