8106-448-030 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 8106-448-030 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SBN10583.

8106-448-030
8106-448-030

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RC0605, 0.631 in X 0.200 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Boyutlar

BoyutDeğer
Diameter, Nominal Screw0.631 in
travel per shaft rev0.2 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
MaterialSteel 
Model CodeRC0605 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight5.5 lb

Performans

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?