7833687

7833687
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Motor Montaj Tertibatı, 0.750 in, 20 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$820.09 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 667.004,00 mm (26.260,000 in)
    B 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    C 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D2 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 240.030,00 mm (9.450,000 in)
    E1 279.908,00 mm (11.020,000 in)
    F 39.878,00 mm (1.570,000 in)
    H 279.908,00 mm (11.020,000 in)
    J 729.996,00 mm (28.740,000 in)
    L 1.350.010,00 mm (53.150,000 in)
    N M4
    P 549.910,00 mm (21.650,000 in)
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 670.052,00 mm (26.380,000 in)
    T 469.900,00 mm (18.500,000 in)
    TH M15x1
    U (Min) 119.811,80 mm (4.717,000 in)
    U (Max) 119.989,60 mm (4.724,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 340.106,00 mm (13.390,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6.864 N (1.543 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?