7833602

7833602
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Ağır İş Flanş Montaj Tertibatı, 2.000 in, 50 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2215.04 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 1.210.056,00 mm (47.640,000 in)
    B 1.420.114,00 mm (55.910,000 in)
    C 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    D 949.960,00 mm (37.400,000 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    E 180.086,00 mm (7.090,000 in)
    F 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    G 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    H 1.020.064,00 mm (40.160,000 in)
    K 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    N 8x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 1.469.898,00 mm (57.870,000 in)
    T 919.988,00 mm (36.220,000 in)
    TH M40x1.5
    U (Min) 349.783,40 mm (13.771,000 in)
    U (Max) 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    V (Min) 399.846,80 mm (15.742,000 in)
    V (Max) 399.948,40 mm (15.746,000 in)
    W 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    X 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    Y 469.900,00 mm (18.500,000 in)