7833599

7833599
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Ağır İş Flanş Montaj Tertibatı, 1.500 in, 40 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1848.97 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    B 1.299.972,00 mm (51.180,000 in)
    C 999.998,00 mm (39.370,000 in)
    D 849.884,00 mm (33.460,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    E 180.086,00 mm (7.090,000 in)
    F 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    G 312.166,00 mm (12.290,000 in)
    H 899.922,00 mm (35.430,000 in)
    K 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    N 6x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 1.350.010,00 mm (53.150,000 in)
    T 890.016,00 mm (35.040,000 in)
    TH M30x1.5
    U (Min) 249.783,60 mm (9.834,000 in)
    U (Max) 250.012,20 mm (9.843,000 in)
    V (Min) 299.999,40 mm (11.811,000 in)
    V (Max) 299.948,60 mm (11.809,000 in)
    W 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    X 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    Y 340.106,00 mm (13.390,000 in)