7833595

7833595
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Ağır İş Flanş Montaj Tertibatı, 0.875 in

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1452.40 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 880.110,00 mm (34.650,000 in)
    B 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    C 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    D 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    G 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    H 720.090,00 mm (28.350,000 in)
    K 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    N 6x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 4x M5 THD, x .394 Dp
    S 1.150.112,00 mm (45.280,000 in)
    T 810.006,00 mm (31.890,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    X 50.038,00 mm (1.970,000 in)
    Y 299.974,00 mm (11.810,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Toplam Ağırlık 4,20 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 21.965 N (4.938 lbf)
    Axial Capacity 26.574 N (5.974 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?