7833413 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 7833413 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz 7833386.

7833413
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanş Montaj Tertibatı 0.750 in, 20 mm


    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 50.00 mm (1.969 in)
    B 63.00 mm (2.480 in)
    C 52.00 mm (2.047 in)
    D 40.00 mm (1.575 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 9.00 mm (0.354 in)
    F 17.00 mm (0.669 in)
    N 4x 5.5 Thru, 9.5 C-Bore x 5.5
    S 33.00 mm (1.299 in)
    T 13.00 mm (0.512 in)
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 10.15 mm (0.400 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 14.30 mm (0.563 in)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Ülke
    Sektör *

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?