7833403 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 7833403 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz 7833374.

7833403
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban Montaj Tertibatı 1.500 in, 40 mm


    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 16.00 mm (0.630 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Ülke
    Sektör *

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?