7833387

7833387
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanş Montaj Tertibatı 0.875 in

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$172.53 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    B 769.874,00 mm (30.310,000 in)
    C 610.108,00 mm (24.020,000 in)
    D (Min) 499.745,00 mm (19.675,000 in)
    D (Max) 499.897,40 mm (19.681,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 109.982,00 mm (4.330,000 in)
    F 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 389.890,00 mm (15.350,000 in)
    T 160.020,00 mm (6.300,000 in)
    U (Max) 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 131.572,00 mm (5.180,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 162.052,00 mm (6.380,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Toplam Ağırlık 0,80 lbs

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?