7833380

7833380
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanş Montaj Tertibatı, 0.875 in

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$520.35 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    B 769.874,00 mm (30.310,000 in)
    C 610.108,00 mm (24.020,000 in)
    D (Min) 499.745,00 mm (19.675,000 in)
    D (Max) 499.897,40 mm (19.681,000 in)
    D2 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    F 450.088,00 mm (17.720,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 569.976,00 mm (22.440,000 in)
    S 810.006,00 mm (31.890,000 in)
    T 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 430.022,00 mm (16.930,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Toplam Ağırlık 1,90 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 4.048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11.966 N (2.690 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?