7833379

7833379
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanş Montaj Tertibatı, 0.750 in, 20 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$435.17 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    B 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    C 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    D (Min) 399.745,20 mm (15.738,000 in)
    D (Max) 399.897,60 mm (15.744,000 in)
    D2 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    Q 400.050,00 mm (15.750,000 in)
    S 670.052,00 mm (26.380,000 in)
    T 469.900,00 mm (18.500,000 in)
    TH M15x1
    U (Min) 119.811,80 mm (4.717,000 in)
    U (Max) 119.989,60 mm (4.724,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 340.106,00 mm (13.390,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Toplam Ağırlık 0,90 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6.864 N (1.543 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?