7833378

7833378
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanş Montaj Tertibatı, 0.631 in, 16 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$375.95 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    B 540.004,00 mm (21.260,000 in)
    C 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    D (Min) 359.740,20 mm (14.163,000 in)
    D (Max) 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    D2 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    E 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    Q 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M12x1
    U (Min) 99.847,40 mm (3.931,000 in)
    U (Max) 99.999,80 mm (3.937,000 in)
    V (Min) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Max) 119.938,80 mm (4.722,000 in)
    W 249.936,00 mm (9.840,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Toplam Ağırlık 0,60 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5.983 N (1.345 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?