7833377

7833377
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanş Montaj Tertibatı, 0.500 in, 12 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$366.65 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    B 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    C 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    D (Min) 339.750,40 mm (13.376,000 in)
    D (Max) 339.902,80 mm (13.382,000 in)
    D2 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    D3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    E 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    Q 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M10x1
    U (Min) 79.857,60 mm (3.144,000 in)
    U (Max) 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    V (Min) 99.872,80 mm (3.932,000 in)
    V (Max) 99.949,00 mm (3.935,000 in)
    W 249.936,00 mm (9.840,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Toplam Ağırlık 0,60 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 1.913 N (430 lbf)
    Axial Capacity 5.196 N (1.168 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?