7833373

7833373
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban Montaj Tertibatı 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$202.72 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 424.942,00 mm (16.730,000 in)
    B 530.098,00 mm (20.870,000 in)
    C 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    D 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    F 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    K 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    L 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    N 2x .433 Thru, .699 C-Bore x .4
    S 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    T 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    U (Max) 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    V (Min) 249.859,80 mm (9.837,000 in)
    V (Max) 249.961,40 mm (9.841,000 in)
    W 163.576,00 mm (6.440,000 in)
    X 13.462,00 mm (530,000 in)
    Y 239.014,00 mm (9.410,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Toplam Ağırlık 3,20 lbs

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?