7833370

7833370
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban Montaj Tertibatı 0.750 in, 20 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$154.01 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 569.976,00 mm (22.440,000 in)
    B 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    C 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    K 279.908,00 mm (11.020,000 in)
    L 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    N 2x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    T 130.048,00 mm (5.120,000 in)
    U (Max) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 101.600,00 mm (4.000,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 143.002,00 mm (5.630,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Toplam Ağırlık 0,90 lbs

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?