7833369

7833369
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban Montaj Tertibatı 0.631 in, 16 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$148.46 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    B 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    C 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    D 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    D3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    F 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    K 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    L 430.022,00 mm (16.930,000 in)
    N 2x .260 Thru, .425 C-Bore x .0
    S 260.096,00 mm (10.240,000 in)
    T 109.982,00 mm (4.330,000 in)
    U (Max) 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    V (Min) 99.872,80 mm (3.932,000 in)
    V (Max) 99.949,00 mm (3.935,000 in)
    W 91.440,00 mm (3.600,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 96.012,00 mm (3.780,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Toplam Ağırlık 0,80 lbs

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?