7833364

7833364
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban Montaj Tertibatı, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$507.97 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    B 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    C 880.110,00 mm (34.650,000 in)
    D 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    D2 400.050,00 mm (15.750,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    E 189.992,00 mm (7.480,000 in)
    F 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    K 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    L 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    S 780.034,00 mm (30.710,000 in)
    T 530.098,00 mm (20.870,000 in)
    TH M20x1
    U (Min) 169.824,40 mm (6.686,000 in)
    U (Max) 170.002,20 mm (6.693,000 in)
    V (Min) 199.872,60 mm (7.869,000 in)
    V (Max) 199.948,80 mm (7.872,000 in)
    W 379.984,00 mm (14.960,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Toplam Ağırlık 2,80 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 5.756 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 16.574 N (3.726 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?