7833361

7833361
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban Montaj Tertibatı, 0.631 in, 16 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$367.00 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    B 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    C 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    D 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D2 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    E 130.048,00 mm (5.120,000 in)
    F 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    K 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    L 430.022,00 mm (16.930,000 in)
    N 4x .260 Thru, .425 C-Bore x .0
    Q 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M12x1
    U (Min) 99.847,40 mm (3.931,000 in)
    U (Max) 99.999,80 mm (3.937,000 in)
    V (Min) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Max) 119.938,80 mm (4.722,000 in)
    W 219.964,00 mm (8.660,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Toplam Ağırlık 1,00 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5.983 N (1.345 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?