7833360

7833360
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban Montaj Tertibatı, 0.500 in, 12 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$372.23 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    B 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    C 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    D 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D2 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    D3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    E 130.048,00 mm (5.120,000 in)
    F 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    K 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    L 389.890,00 mm (15.350,000 in)
    N 4x .260 Thru, .425 C-Bore x .1
    Q 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M10x1
    U (Min) 79.857,60 mm (3.144,000 in)
    U (Max) 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    V (Min) 99.872,80 mm (3.932,000 in)
    V (Max) 99.949,00 mm (3.935,000 in)
    W 199.898,00 mm (7.870,000 in)