7833270

7833270
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban ve Flanş Montaj Tertibatı, 1.173-18 1.500 in, 40 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$879.54 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 603.250,00 mm (23.750,000 in)
    B 825.500,00 mm (32.500,000 in)
    C 1.651.000,00 mm (65.000,000 in)
    D 210.058,00 mm (8.270,000 in)
    D2 130.048,00 mm (5.120,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    F 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    J 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    K 476.250,00 mm (18.750,000 in)
    L 922.020,00 mm (36.300,000 in)
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 754.380,00 mm (29.700,000 in)
    T 294.640,00 mm (11.600,000 in)
    TH N-06
    U (Min) 253.746,00 mm (9.990,000 in)
    U (Max) 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    V (Min) 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    V (Max) 300.075,60 mm (11.814,000 in)
    W 160.020,00 mm (6.300,000 in)
    X 63.500,00 mm (2.500,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)