7833265

7833265
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban ve Flanş Montaj Tertibatı, .781-32 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$608.90 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 412.750,00 mm (16.250,000 in)
    B 571.500,00 mm (22.500,000 in)
    C 1.143.000,00 mm (45.000,000 in)
    D 139.954,00 mm (5.510,000 in)
    D2 70.104,00 mm (2.760,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    F 279.908,00 mm (11.020,000 in)
    J 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    K 365.252,00 mm (14.380,000 in)
    L 698.500,00 mm (27.500,000 in)
    M 4x .469 dia
    N 2x .656 Thru, 1.00 C-Bore x 1.
    Q 319.532,00 mm (12.580,000 in)
    R 238.252,00 mm (9.380,000 in)
    S 603.250,00 mm (23.750,000 in)
    T 269.240,00 mm (10.600,000 in)
    TH N-04
    U (Min) 158.496,00 mm (6.240,000 in)
    U (Max) 158.750,00 mm (6.250,000 in)
    V (Min) 199.974,20 mm (7.873,000 in)
    V (Max) 200.075,80 mm (7.877,000 in)
    W 139.954,00 mm (5.510,000 in)
    X 47.752,00 mm (1.880,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Diş .781-32
    Toplam Ağırlık 5,80 lbs

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?