7829554

7829554
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban ve Flanş Montaj Tertibatı, 1.563-18 2.000 in, 50 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1735.98 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 745.998,00 mm (29.370,000 in)
    B 952.500,00 mm (37.500,000 in)
    C 1.905.000,00 mm (75.000,000 in)
    D 193.040,00 mm (7.600,000 in)
    D2 919.480,00 mm (36.200,000 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    E 414.020,00 mm (16.300,000 in)
    F 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    G 965.200,00 mm (38.000,000 in)
    J 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    K 571.500,00 mm (22.500,000 in)
    L 1.079.500,00 mm (42.500,000 in)
    M 6x .656 dia
    N 4x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    P 12.700,00 mm (500,000 in)
    Q 1.066.800,00 mm (42.000,000 in)
    R 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    S 1.617.472,00 mm (63.680,000 in)
    T 1.061.212,00 mm (41.780,000 in)
    TH N-08
    U (Min) 348.996,00 mm (13.740,000 in)
    U (Max) 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    V (Min) 399.973,80 mm (15.747,000 in)
    V (Max) 400.100,80 mm (15.752,000 in)
    W 920.496,00 mm (36.240,000 in)
    X 79.502,00 mm (3.130,000 in)
    Y 476.250,00 mm (18.750,000 in)