7828282

7828282
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban ve Flanş Montaj Tertibatı, .312-24 0.500 in, 12 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$562.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    B 350.520,00 mm (13.800,000 in)
    C 698.500,00 mm (27.500,000 in)
    D 160.020,00 mm (6.300,000 in)
    D2 388.620,00 mm (15.300,000 in)
    D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)
    F 302.260,00 mm (11.900,000 in)
    G 417.830,00 mm (16.450,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .281 Thru, .50 C-Bore x .56
    Q 457.200,00 mm (18.000,000 in)
    R 174.752,00 mm (6.880,000 in)
    S 740.410,00 mm (29.150,000 in)
    T 422.910,00 mm (16.650,000 in)
    TH 5/16-24
    U (Min) 63.246,00 mm (2.490,000 in)
    U (Max) 63.500,00 mm (2.500,000 in)
    V (Min) 89.941,40 mm (3.541,000 in)
    V (Max) 90.017,60 mm (3.544,000 in)
    W 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    X 23.876,00 mm (940,000 in)
    Y 254.000,00 mm (10.000,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Diş .312-24
    Toplam Ağırlık 2,00 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 1.957 N (440 lbf)
    Axial Capacity 4.582 N (1.030 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?