7824156

7824156
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban ve Flanş Montaj Tertibatı, .664-32 0.875 in

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$611.26 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 364.998,00 mm (14.370,000 in)
    B 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    C 1.016.000,00 mm (40.000,000 in)
    D 210.820,00 mm (8.300,000 in)
    D2 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    F 421.640,00 mm (16.600,000 in)
    G 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    L 604.520,00 mm (23.800,000 in)
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    P 5.080,00 mm (200,000 in)
    Q 584.200,00 mm (23.000,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 926.846,00 mm (36.490,000 in)
    T 592.836,00 mm (23.340,000 in)
    TH N-03
    U (Min) 142.494,00 mm (5.610,000 in)
    U (Max) 142.748,00 mm (5.620,000 in)
    V (Min) 169.976,80 mm (6.692,000 in)
    V (Max) 170.053,00 mm (6.695,000 in)
    W 479.552,00 mm (18.880,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Diş .664-32
    Toplam Ağırlık 3,50 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 6.939 N (1.560 lbf)
    Axial Capacity 14.234 N (3.200 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?