7824155

7824155
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Taban ve Flanş Montaj Tertibatı, .586-32 0.750 in, 20 mm

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$562.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    B 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    C 889.000,00 mm (35.000,000 in)
    D 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    D2 439.420,00 mm (17.300,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    G 482.600,00 mm (19.000,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    L 541.020,00 mm (21.300,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    P 5.080,00 mm (200,000 in)
    Q 533.400,00 mm (21.000,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 807.720,00 mm (31.800,000 in)
    T 553.720,00 mm (21.800,000 in)
    TH N-02
    U (Min) 126.746,00 mm (4.990,000 in)
    U (Max) 127.000,00 mm (5.000,000 in)
    V (Min) 149.987,00 mm (5.905,000 in)
    V (Max) 150.063,20 mm (5.908,000 in)
    W 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 222.250,00 mm (8.750,000 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Diş .586-32
    Toplam Ağırlık 3,50 lbs

    Performans

    Performans Değer
    Yük, Statik 4.715 N (1.060 lbf)
    Axial Capacity 10.320 N (2.320 lbf)

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?