7824141 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 7824141 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz 70600.

7824141
7824141

FLANGE,2.500X0.500, Obsolete


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions
  • No Direct Replacement

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[TH]3.500-12 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight3.9 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?