5708283 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 5708283 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz FLG8283.

5708283
5708283

FLANGE,1.150X0.200, Obsolete


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions
  • No Direct Replacement

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[TH]1.625-20 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight0.38 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?