5703306 - Eski Ürün

Ürün 5703306 artık kullanılmayan bir öğe.

5703306
5703306

WIPER KIT,4.000X1.000, BRUSH, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • See related product for replacement part

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]4.775 in
[L1]0.19 in
Diameter, Nominal Screw4 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?