5702656 - Eski Ürün

Ürün 5702656 artık kullanılmayan bir öğe.

5702656
5702656

WIPER KIT,1.500X0.473,KW,BRUSH, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Boyutlar

BoyutDeğer
[D1]2.692 in
[D2]2.02 in
[L1]0.182 in
[L2]0.15 in
Diameter, Nominal Screw1.5 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?