5700457 - Eski Ürün

Ürün 5700457 artık kullanılmayan bir öğe.

5700457
5700457

WIPER KIT,2.250X1.000,RH,FELT, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]2.802 in
[D2]2.718 in
[L1]0.3 in
[L2]0.625 in
Diameter, Nominal Screw2.25 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?