532HS55 - Eski Ürün

Ürün 532HS55 artık kullanılmayan bir öğe.

532HS55
532HS55

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Roller Accessory, (25 pcs), Size: 55 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • For use with Type A rails

Boyutlar

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialStainless Steel 
Rail Size (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486733119 
Weight0.019 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?