532HB35 - Eski Ürün

Ürün 532HB35 artık kullanılmayan bir öğe.

532HB35
532HB35

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Roller Accessory, (1 per), Size: 35 mm, Brass, Obsolete


  • For use with Type A rails

Boyutlar

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialBrass 
Rail Size (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486732990 
Weight0.005 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?