531RT25 - Eski Ürün

Ürün 531RT25 artık kullanılmayan bir öğe.

531RT25
531RT25

Profile Rail, Mylar Tape, 500 Series Accessory, 3000 mm Long, Size: 25 mm, Mylar, Obsolete


  • A simple and low cost alternative is specialty Mylar tape that can be placed quickly on the top surface of the rail.

Boyutlar

BoyutDeğer
Length3000 mm 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialMylar 
Rail Size (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486732389 
Weight0.1 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?