531RCP35 - Eski Ürün

Ürün 531RCP35 artık kullanılmayan bir öğe.

531RCP35
531RCP35

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Ball Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 35 mm, Obsolete


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Boyutlar

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Rail Size (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486854241 
Weight0.1 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?