530LN45 - Eski Ürün

Ürün 530LN45 artık kullanılmayan bir öğe.

530LN45
530LN45

M6 HYDR TYPE LUBE FITTING - 45* ANGLE, Obsolete


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series carriages size 20 and up (less the 20G)

Boyutlar

dimensions

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486731924 
Weight0.1 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?