530LF3 - Eski Ürün

Ürün 530LF3 artık kullanılmayan bir öğe.

530LF3
530LF3

M3 FUNNEL TYPE LUBRICATING NIPPLE, Obsolete


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series size 15 carriages and the 20G carriage

Boyutlar

dimensions

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486731894 
Weight0.1 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?