530LA4 - Eski Ürün

Ürün 530LA4 artık kullanılmayan bir öğe.

Discontinued, see standard lubrication fittings 530LF3, 530LN45, or 530LN

530LA4
530LA4

M6 TO 1/8" NPT HEX ADAPTER, Obsolete


Boyutlar

dimensions

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486731863 
Weight0.1 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?