522S25A6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
500 Serisi Silindir Rayı, 25mm, Süper Hassasiyet, Cıvata üstten
Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Sektörde öncü yük kapasiteleri
- Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
- Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
- 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
- Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
- Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
- Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
- Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
- Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
- Thomson Accumax'ın yerini alır