522P55CD6000 - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün 522P55CD6000 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz 522P55AD6000.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
500 Serisi Silindir Rayı, 55mm, Hassasiyet, Kapak Şeridi, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Sektörde öncü yük kapasiteleri
- Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
- Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
- 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
- Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
- Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
- Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
- Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
- Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
- Thomson Accumax'ın yerini alır