522P25UD6000

522P25UD6000

500 Serisi Silindir Rayı, 25mm, Hassasiyet, Cıvata alttan, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$7620.00 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[G2] 12.000,0 mm
[J1] 24.500,0 mm
[S3] M6
[X] 30.000,0 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Demiryolu
Ray Stili Cıvata alttan
Boyut 25
Ray Uzunluğu 6.000,0 mm (236,22 in)
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 20,400 kg (44,974 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?