521U45CRL6000 - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün 521U45CRL6000 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz 521U45ARL6000.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
500 Serisi Bilya Rayı, 45mm, Ultra Hassasiyet, Kapak Şeridi
Min: 50.0 mm Max: 5950.0 mm Tolerance +/- 0.1 mm
- Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
- 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
- Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
- Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
- Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
- Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
- Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
- Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
- Thomson AccuGlide'ın Yerini alır