521U25A6000

521U25A6000

500 Serisi Bilya Rayı, 25mm, Ultra Hassasiyet, Cıvata üstten

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$6240.00 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
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
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[F2] 11.000,0 mm
[G2] 14.000,0 mm
[J1] 22.700,0 mm
[S3] M6
[X] 60.000,0 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Demiryolu
Ray Stili Cıvata üstten
Boyut 25
Ray Uzunluğu 6.000,0 mm (236,22 in)
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 18,000 kg (39,683 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?