512U55D2G1

512U55D2G1

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 55mm, Dar Uzun, Ultra Hassasiyet, Yaklaşık 0,08 C, Preload, Mobilux EP2 ile greslenmiştir,

Teslim Süresi:  3 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2135.50 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 80.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 19.000,0 mm
[J] 67.000,0 mm
[L] 205.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L3] 162.000,0 mm
[M1] 19.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[S2] M12

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı D - Dar Uzun
Boyut 55
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 6,100 kg (13,448 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 5.919 N·m (4.366 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 180.500 N (40.578 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 7.280 N·m (5.369 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 222.015 N (49.911 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 10.624 N·m (7.836 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 324.000 N (72.838 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?