512U45B1ES4

512U45B1ES4

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 45mm, Standart Uzun, Ultra Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload, ES1 + bağımsız yağlama kanalları,

Teslim Süresi:  7 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1541.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 11.000,0 mm
[G2] 21.000,0 mm
[J] 50.000,0 mm
[L] 172.500,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 135.000,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 30.500,0 mm
[S2] M12

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı B - Standart Uzun
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 4,300 kg (9,480 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 3.527 N·m (2.601 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 127.800 N (28.731 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 4.338 N·m (3.200 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 157.194 N (35.339 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 6.333 N·m (4.671 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 229.500 N (51.594 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?