512U25C1

512U25C1

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 25mm, Dar, Ultra Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$684.01 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 33.500,0 mm
[L] 81.000,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 57.000,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı C - Dar
Boyut 25
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,600 kg (1,323 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 408 N·m (301 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 265 N·m (195 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 265 N·m (195 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 27.700 N (6.227 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 502 N·m (370 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 326 N·m (240 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 326 N·m (240 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 34.071 N (7.659 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 733 N·m (541 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 476 N·m (351 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 476 N·m (351 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 49.800 N (11.195 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?