512S65D3

512S65D3

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 65mm, Dar Uzun, Süper Hassasiyet, Yaklaşık 0,13 C, Preload

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2403.49 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 90.000,0 mm
[B] 126.000,0 mm
[B2] 31.500,0 mm
[G] 20.000,0 mm
[J] 76.000,0 mm
[L] 251.000,0 mm
[L1] 120.000,0 mm
[L3] 201.000,0 mm
[M1] 13.000,0 mm
[N] 76.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[S2] M16

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı D - Dar Uzun
Boyut 65
Doğruluk Sınıfı Süper Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,13 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 10,400 kg (22,928 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 11.640 N·m (8.585 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 295.000 N (66.319 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 14.317 N·m (10.560 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 362.850 N (81.572 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 20.912 N·m (15.424 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 530.000 N (119.149 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?