512S55A3C

512S55A3C

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 55mm, Standart, Süper Hassasiyet, Yaklaşık 0,13 C, Preload,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1378.24 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14