512S25D1N

512S25D1N

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 25mm, Dar Uzun, Süper Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload, İlave Yağ Rezervuarı,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1101.82 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 33.500,0 mm
[L] 128.800,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 79.400,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı D - Dar Uzun
Boyut 25
Doğruluk Sınıfı Süper Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,726 kg (1,601 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 576 N·m (425 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 521 N·m (384 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 521 N·m (384 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 39.100 N (8.790 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 708 N·m (522 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 641 N·m (473 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 641 N·m (473 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 48.093 N (10.812 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 1.035 N·m (763 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 936 N·m (690 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 936 N·m (690 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 70.300 N (15.804 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?