512P55A1ES4

512P55A1ES4

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 55mm, Standart, Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload, ES1 + bağımsız yağlama kanalları,

Teslim Süresi:  4 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1134.68 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 55
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 5,000 kg (11,023 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 4.325 N·m (3.190 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 131.900 N (29.652 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 5.320 N·m (3.924 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 162.237 N (36.472 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 7.771 N·m (5.732 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 6.650 N·m (4.905 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 6.650 N·m (4.905 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 237.000 N (53.280 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?